??
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
BALLUFF BOS R020K-PS-RF10-00,2-S75
HELP_VARIABLE
Společnost
Balluff
Popis
Optoelektronické snímače
Kusovník
BALLUFF BOS R020K-PS-RF10-00,2-S75
VERF
Dostupnost
Dostupný
BC
Objednací kód
BOS021E
TC
Identifikátor produktu
BOS R020K-PS-RF10-00,2-S75
PX
Náhled výrobku
53544_00
ROT
rotace
MOUNTING
Montáž
ICON
WEBINC
Řada produktu
Optický snímač se zatemněným pozadím;Difuzní snímače a optické závory
W
Hmotnost
0.01600 kg
TRAFFIC
celní číslo
85365019
TECH
Technické údaje
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Series = R020K, Dimension = 7.7 x 26.8 x 13.5 mm, Interface = PNP normally open (NO), Principle of operation = Photoelectric sensor, Principle of optical operation = Diffuse sensor, HGA fixed, Special optical feature = Background suppression, Light type = LED, red light, Light spot size = Ø 2 mm at 8 mm, Range = 1...15 mm, Connection = Cable with connector, M8x1-Male, 4-pin, 0.20 m, PVC, Housing material = ABS, Material sensing surface = PMMA, Operating voltage Ub = 10...30 VDC, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
EPlan
Previews
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code